- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
CombiTac は、手動接続と自動接続の両方のアプリケーションに適しています。CombiTac には、パネルやラックへの取り付け、また用途に応じて適切なハウジングでのさまざまなバージョンが用意されています。ストーブリは、パネルマウント用、アルミニウムおよびプラスチックDINハウジング用の4つのフレームサイズを提供しています。
エラーのない組み立て、迅速な設置、コスト削減を確実にするために、CombiTac は組み立て済みの状態で納品されます。取り付け前に圧着またははんだ付けが必要な端子のみが別途提供されます。ケーブルアッセンブリはご要望に応じてご利用いただけます。