- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリは、高性能充電システム向けの革新的な QCC により、AGV、バス、トラック、移動式機械、さらには船舶など、さまざまなタイプの電気自動車の自動充電のためのユニバーサルソリューションを提供しています。QCC は、港湾物流や鉱業など、最も厳しい要件にも対応できるように設計されています。ACD(自動接続装置)により、高電圧の伝送が可能になり、リチウムイオン電池やスーパーキャパシタなどのエネルギー貯蔵デバイスの急速充電が可能になります。当社の QCC ソリューションは、低メンテナンスで高効率を実現します。急速充電プロセスにより、蓄えるエネルギー量を減らすことができ、物資を輸送するための車両の積載量を増やすことができます。
ストーブリの革新的でパワフルな QCC 充電ソリューションは、多くの利点と技術的強みを提供します。お客様ご自身の目でお確かめください。
• 統合されたエラー角度と位置のバランス
• 追加の位置測定や補正要素は不要
• バッテリーサイズと関連コストの削減
•統合されたセルフクリーニング機構は、最小限のメンテナンスと長い耐用年数で信頼性の高い動作を保証します
• 高い嵌合サイクル用に設計
• オールラウンドな接点保護
•防水
• 低い接触抵抗
• 過酷な動作環境向けに設計
• 後付けが簡単
• 複雑な変換作業は不要
• 設置面積が小さい
• 統合が簡単
| QCC |
---|---|
電圧 | < DC 1500 V |
電流 | < 1440 A (670 A 連続通電) |
極数 | 2 電源端子、PE、5-6 信号端子 |
安全機能 | 接触保護 IP2X |
コンプライアンス基準 | SAE J3105、SAE J3105/3 |
ここでは、カタログ、アセンブリ説明書、証明書など、必要なすべての書類をダウンロードできます。これらのドキュメントは、システムコンポーネントと正しい寸法を選択するのに役立ちます。お近くの担当者が詳細情報をご提供いたします。