産業機械および設備

ストーブリの電気コネクタの製品ラインアップは、オートメーション コネクタの製品群とともに、最新の製造コンセプトをサポートするために最適です。テスト、物流、AGVなど、多くの産業で使用されるアプリケーションには、堅牢性、長い耐用年数、安定した接続が必要です。試験ライン、FA、および関連する産業機器において、最適な効率と生産性に対するニーズが高まる中、厳しい条件下での安全な操作が求められています。

大型機械はより強力になり続けており、製造におけるモジュール化により、交換可能な部品の使用が増加しています。 このため、部品の迅速な切り替えを保証し、必要な電力、データ、信号を提供するコネクタが必要になります。

産業機械ソリューションには、電力、信号、およびデータの伝送に信頼性の高い接続が必要です。最新のコネクタコンセプトは、ラックまたはパネルへの取り付け、または適切なハウジング内への取り付けのためのモジュール設計を提供します。

生産工程を長期間にわたって連続的かつ中断なく実行し、エラーのない出力を提供するために、自動生産ライン機器には、高い嵌合サイクルに対応する信頼性の高いコネクタが必要です。

ストーブリのエキスパートと専用ツールとともに、当社の接続ソリューションの選択、設計、およびお客様の機械設備への統合を実現すると同時に、電気的性能、耐振動性、耐衝撃性、および省スペース性における高い要求を満たします。

ニーズに最適なソリューションを見つける

フィルターのリセット

CombiTac アプリケーション

CombiTac コネクタは、ツールチェンジャー、自動プレス、包装およびシール機、電源および制御電源、および溶接機で使用され、高い振動と高い嵌合力にさらされたときに一定で安定した接続を実現するための堅牢で長寿命のコネクタが必要です。




KOSF / スマートファクトリーソリューション

スマートファクトリー向けのモジュール式接続システムを備えたモジュール式キューブ