航空宇宙、輸送、物流

航空宇宙、輸送、物流向けの信頼性の高い電源ソリューション

ストーブリ電気コネクタ事業部では、堅牢性と信頼性の両方を必要とするアプリケーション向けのコネクタソリューションを設計および製造しています。既製のコネクタに加えて、設計エンジニアの専任チームを通じて完全にカスタマイズされたソリューションを提供しています。プロトタイプから完全なソリューションまで、プロセス全体を通してお手伝いします。すべての製品は、当社独自の MULTILAM 高度なコンタクト技術を採用しており、高性能と最高の製品品質を実現します。

お客様にとってのメリット

  • 接触抵抗と電圧降下が最小限に抑えられる
  • 嵌合回数が多い
  • IP66 / 67 / 69K 嵌合
  • 振動、衝撃、塩水噴霧試験済み
  • モジュラコネクタ設計

アプリケーション例

  • 配電および電力変換システム用のブラインド嵌合接続
  • エネルギー貯蔵システムと BMS 間の電源接続
  • 船舶、トラック輸送、航空機用の陸上電力接続。
  • 電子レーダーシステム用のクイック接続
  • AGV およびドローン充電ステーション
  • エネルギー貯蔵セル間の電源接続
  • モバイル電源出力接続