運輸・物流

CombiTac モジュラー コネクタは、小型および大規模の無人搬送車 (AGV) 専用のソリューションを含む、テストから固定設置まで、さまざまな輸送および物流用途で使用されています。航空宇宙分野では、ストーブリは多くの主要プロジェクトに参画し、航空機エンジンのテストベンチ、マルチメディア機器、配電ユニット、特定の航空宇宙要件などに適合した接続ソリューションを提供しています。

ストーブリは、海上、陸上、空中での過酷な動作条件に最適な接続ソリューションを開発しています。最も特殊なアプリケーションにおける幅広く深い専門知識を頼りに、お客様の要件に無限の対応を提供します。

ストーブリの生産部門、計測部門、冶金部門は、最新の技術を活用して、完全なトレーサビリティを確保するために、提供される製品の最高の品質を保証しています。当社の分析法は、ISO 9001 RTCA DO 160 MIL-STD-810準拠(ご要望に応じて)など、最も厳しい規格によって認定されています。

CombiTac world - さらなる可能性を秘めています

CombiTac は、航空機エンジンのテストベンチ、マルチメディア機器、配電ユニットなど、航空宇宙、輸送、物流の分野におけるいくつかのテストおよび組み込み機器アプリケーションで使用されています。

CombiTac は、配電アーキテクチャや、コンバータなどのパワーエレクトロニクスモジュール (PEM) のラック/ブラインド嵌合接続など、堅牢なアプリケーション向けの非常に信頼性の高いインターフェースです。試行錯誤を重ねた MULTILAM システムにより、CombiTac コネクタは最高レベルの安全性、低い接触抵抗、低発熱を特長としています。




製品を探す

フィルターのリセット

お客様固有の電気コネクタ

お客様のニーズと要件を分析し、現場でお客様と相談し、お客様のご要望に可能な限り最適な方法で適合するアイデアとコンセプトを共同で起草します。当社のスペシャリストは、最初のアイデアから実装、サポートまでお客様と協力します。