ロジスティクス

物流環境向けのストーブリ製コネクタ

無人搬送車(AGV)と自律移動ロボット(AMR)は、ほぼ一定の生産性とスタッフの安全性を向上させながら、現代の物流を合理化する上で重要な役割を果たします。中断のない運用は、納期厳守の鍵です。適切な充電システムと相互接続を選択することは、可能な限り最高の性能と理想的な充電時間を確保するために重要です。

だからこそ、当社は CombiTac のような大電流容量のコンパクトなモジュラーコネクタを開発しました。モジュール式でカスタマイズ可能なアプローチにより、1つのコネクタ内でさまざまな接続(電流、データ、流体、空気など)を使用でき、小さなスペースで最大の接続性能を発揮します。CombiTac は、その高い嵌合サイクルにより、最も要求の厳しい機械的および環境条件下でも長寿命の性能を保証します。

私たちはあなたと協力できることを嬉しく思います。

強い

コンパクト

頼もしい

すべての充電アプリケーションには、固有の課題があります。

ストーブリは、完璧に適したカスタマイズされたソリューションを持っています。

当社のエンジニアは、お客様の課題を理解しており、常に最も簡単な統合を念頭に置いています。ストーブリの CombiTac モジュラーコネクタは、充電方法や特別な制限に関係なく、理想的なソリューションです。AGVやAMRからハイテクドローンまで、信頼性が高く安全な接続を保証します。

素晴らしいニュースはすぐに伝わります

サクセスストーリー

ストーブリの CombiTac モジュラーコネクタは、幅広い産業で成功の原動力となっていることが証明されています。お客様の成功をどのように支援するか、ご自身でお確かめください。

CombiTac コンフィギュレーター

受賞歴のあるコンフィギュレーターを使用して、数回クリックするだけで要件に適した CombiTac を構成します。

E-モビリティ充電ソリューション

ストーブリの充電システムは、信頼性の高い大電流電力と急速充電に対するニーズの高まりに応えます。商用車および産業用車両向けに設計されており、過酷な環境に適した堅牢で安全かつスケーラブルなE-モビリティソリューションを保証します。

製品をお探しですか?

フィルターのリセット