信頼性と効率性に優れた重要な電源コネクタソリューション

ストーブリ電気コネクタは、最高の信頼性と安全性が求められる用途向けのコネクタソリューションを設計・製造しています。 これは、データセンターなど、電力供給が重要な分野では特に重要です。 すべての製品は、高性能、エネルギー効率、最高の製品信頼性を実現する MULTILAM の高度なコンタクト技術を備えています。 既製のコネクタに加えて、リード アセンブリと完全にカスタマイズされたソリューションを提供しています。 また、スケーラブルなコンピューティングのための最も効率的な設計を設計、使用、および主流化できるようにすることを使命とする Open Compute Project Community の一員でもあります。
その他の利点は次のとおりです。

お客様にとってのメリット

  • 高い製品品質と信頼性
  • エネルギー効率/最小の電力損失
  • 熱上昇が最小限
  • 安全機能 (ロックオプションなど)
  • コンポーネントをすばやく簡単に切り替えて、ダウンタイムを短縮
  • 取り扱いが簡単
  • 電源、信号、データのオプションを備えたモジュラ コネクタ ソリューション

アプリケーション例

  • サーバーラックなどのバスバー用途
  • 機器間の配電
  • オーバーヘッドバスウェイ





製品を探す

フィルターのリセット