- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
CombiTac コネクタは、開発、製造、生産施設の試験および電子機器、試験アダプタや試験キャビネットなどの電気および電子機器、ならびにさまざまな産業用途の電気および電子機器で使用されます。
CombiTac モジュラーコネクタは、最大 300A / 5kV の高出力レベルに達し、ラックおよびパネル取り付け用、または適切なハウジング内に、必要なすべての信号およびデータコンタクトを 1 つの省スペースモジュラーコネクタシステムにまとめます。