モジュラーコネクタ

EvoTrak lite – 中型鉄道の電力用途向け

EvoTrak lite 金属封入モジュラーコネクタは、シールドケーブルを使用する中電力用途向けに特別に設計されています。

当社の経験により、新しい鉄道車両のサイズの制約と鉄道車両市場の厳しい要件を満たすように完全に設計されたモジュラー金属コネクタを提供することができます。統合された MULTILAM は、最も過酷な条件下で長寿命の性能と最大の信頼性を保証します。 

 

ダウンロード
利点
  • 高質なソリューション
  • モジュール性
  • 永久磁石モータ(PMM)の空間的な位相分離
  • 360° シールド 
  • IP2X ソリューション
主な機能
  • 鉄道規格 EN 50467  に準拠して開発
  • EN 45545-2 に適合
  • 最大 1800V の電圧印加 (OV3-PD3)
  • 10mm²から70mm²までのケーブル断面積
  • ストレートバージョン、アングルバージョン、パネルマウントバージョン
アプリケーション

EvoTrak lite は、主にトラクションチェーンに沿って設置されたアプリケーションを対象としています。

  • 補助インターフェース電源(HVAC、コンバータ、変圧器など)
  • バッテリーインターフェース
  • 車間ソリューション
  • 車/台車インターフェース
  • モーター接続
技術仕様

鉄道用途 - IEC 62847

EvoTrak lite

極の数

1  ~ 4

定格電流/温度上昇

< 300 A / 50 K

公称電圧

< 1500 V

試験電圧(r.m.s耐電圧)

4.6kV

ケーブル断面図10 mm² ~ 70 mm²

保護等級、嵌合 – IEC 60529

IP66 / IP67

個人の安全、非嵌合 - IEC 60529

IP2X (< 1000V)

空間距離と沿面距離 – EN 50124-1

過電圧カテゴリと汚染度– IEC 62497-1

OV3 – PD3

防火 – EN 45545-2

HL3 R22 / R23

結線の種類

圧着とねじ込み

振動と衝撃 – EN 61373

カテゴリー2 – 台車搭載

嵌合サイクル

500

材料: 

挿入 

連絡先

ネジ

金属部品

 

PA (UL 94V0)

銅(Ag)

ステンレススチール

ザマック

動作温度

-40 °C  ~ +120 °C

周囲温度-50 °C ~ +70 °C
塩水噴霧試験 – IEC 62847240時間