- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリの MULTILAM プラグは真鍮 から機械加工され、金メッキまたはニッケルメッキが施されています。
くぼみは、自由に移動できる MULTILAM コンタクトケージのシートとして機能します。硬質硬質銅合金板から打ち抜き、ルーバーが外側に膨らむように圧延して成形します。
MULTILAM テクノロジーは、機械的堅牢性と高い電気的特性の間の最良の技術的妥協点を提供するために開発されました。ルーバーのスプリング作用により、嵌合状態で一定の圧力が得られ、挿入力が低下します。高い通電容量、最小限の接触抵抗、低い自己発熱により、安全で信頼性の高い接触が可能になります 。
モデル | MULTILAM「ストレート」 |
|
|
| MULTILAM「ツイスト」 | |
---|---|---|---|---|---|---|
公称 Ø | Ø 2 mm | Ø 2.5 mm | Ø 2.8 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 4 mm |
最大定格電流 | 25 A | 25 A | 25 A | 30 A | 50 A | 50 A |
接触抵抗、 金メッキバージョン | 0.4mΩ | 0.5mΩ | 0.5mΩ | 0.5mΩ | 0.3mΩ | 0.2mΩ |
接触抵抗、 ニッケルメッキバージョン | 2mΩ | – | – | – | 0.8mΩ | 0.4mΩ |
上限温度 | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C |