- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
個々のアプリケーション用のタッチ保護された空のBNCボックス。ボックス内のコンポーネントははんだ付けで接続されています。BNCプラグコネクタを使用すると、オシロスコープの入力ソケットに直接差し込んだり、BNCリードの中間要素として、これらのハウジングを簡単に挿入できます。BNCプラグコネクタの内部導体のコンタクトピンとソケットは、金メッキ真鍮製です。
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 |
---|---|---|
67.9428 | XBKS | 最大 300 V、CAT II ¹⁾ |
1) 挿入されるコンポーネントによって異なります。