XBB-P / XBB-PL

BNCオスコネクタ接続のためのタッチ保護されたBNCパネルマウントソケット。ソケットは、プラスチックや金属などの穴あけ済みパネルにネジで取り付けることができます。シールドはニッケルメッキで、内部導体の接点ソケットは金メッキ真鍮製です。XBB-PL型は、非嵌合状態での放射線抑制性能を高めるためのシールドを延長しています。はんだ接続線。

注文番号

型式

シールドのタイプ

 

67.9765-*

XBB-P

短い

Au Ni Ag

67.9572-*

XBB-PL

長い

Au Ni Ag