- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
プリント基板に取り付けるためのタッチ保護BNCアングルソケット、IEC / EN 61010-1に準拠したタッチ保護。ソケットはプリント基板に直接はんだ付けされています。直角構造により、装着されたテスト・リードを介してプリント回路基板に伝達される力が最小限に抑えられます。
ソケットの表面は平らで、BNCケーブルを接続するときにねじれから十分に保護されます。ソケットシールドは、2つの絶縁された半円形接点で構成されており、プラグが挿入されると互いに接続されます(スイッチ機能)。4つの位置決めピンは、追加のシールドに接続されています。
BNCソケットの内部導体のコンタクトソケットは金メッキ真鍮製です。たとえば、高インピーダンスの絶縁オシロスコープ入力で使用します。タッチプロテクトされたBNCソケットは、従来のBNCコネクタと互換性があります。しかし、このような組み合わせでは、1000V のタッチプロテクションはシステム全体に適用されなくなります。
注文番号 | 型式 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|
67.9569-* | XBWB-P | 最大1000 V、CAT III (600 V、CAT IV) | Au Ni |