アイソプローブ II – 100:1

高電圧での安全な測定のための安全高周波100:1テストプローブ。柔軟性の高いPVC絶縁同軸接続リード線、BNCプラグ付き。補正調整ネジと Ø 2 mm安全ソケットは、ハンドリング部のリファレンスリード接続用です。入力容量が小さく、入力インピーダンスが高いため、高感度回路での測定に最適です。

注文番号

型式

 

リード長 [CM]

68.9873-12023

Isoprobe II – 100:1

PVC

120