安全高周波10:1テストプローブ。柔軟性の高いPVC絶縁同軸接続リード線、BNCプラグ付き、補正ユニット内蔵。プローブのハンドリング部分のリファレンスリード接続用の Ø 2 mm 安全ソケット。長い接続リード線で、試験装置と被試験物の間の長距離をブリッジするのに特に適しています。
注文番号
型式
リード長 [CM]
68.9549-25028
Isoprobe III – 10:1 – 2,5
PVC
250