アイソプローブ III – 10:1 HF

安全性の高い高周波10:1テストプローブで、広い周波数範囲と低入力容量を兼ね備えています。柔軟性の高いPVC絶縁同軸接続リード線、BNCプラグ付き、補正ユニット内蔵。プローブのハンドリング部分のリファレンスリード接続用の Ø  2  mm安全ソケット。

注文番号

種類

 

リードの長さ [CM]

68.9534-12028

アイソプローブ III – 10:1 HF

PVC

120