- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
高電圧での安全な測定のための安全高周波100:1テストプローブ。柔軟性の高いPVC絶縁同軸接続リード線、BNCプラグ付き、補正ユニット内蔵。プローブのハンドリング部分のリファレンスリード接続用の Ø 2 mm 安全ソケット。入力容量が小さく、入力抵抗が高いため、高感度回路での測定にも最適です。
注文番号 | 型式 | リード長 [CM] | |
---|---|---|---|
68.9548-12023 | Isoprobe III – 100:1 | PVC | 120 |