アイソプローブ III– 10:1 – 2,5 セット

安全高周波テストプローブ Isoprobe III - 10:1 - 2,5 とアクセサリで構成されるテストプローブセット。長い接続リード線を備えたテストプローブは、テスト機器とテスト対象物の間の長い距離をブリッジするのに特に適しています。

注文番号

型式

定格電圧

68.9554-28

SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5

最大1000 V、CAT III

(600 V、CAT IV)