アイソプローブ III - 10:1 HSセットの特に包括的なアクセサリには、バスバーへのテスト接続などのアプリケーション用の2つのジョークリップが含まれています。このセットは、主電源で直接測定を行う大電流エンジニアを対象としています。
注文番号
型式
定格電圧
68.9557-28
SET Isoprobe III – 10:1 HS
最大1000 V、CAT III
(600 V、CAT IV)