アイソレーションプローブ IV セット– 10:1 / 100:1

アイソレーションプローブ IV - 10:1 / 100:1 セットには、専門的に装備された電子技術者のニーズを満たすためのアクセサリが含まれています。

注文番号

型式

定格電圧

68.9433-28

SET Isoprobe IV – 10:1

Max. 300 V、CAT III

68.9434-23

SET Isoprobe IV – 100:1

Max. 300 V、CAT III