医療機器用途サクセスストーリー

美容医療に革命を起こす : ストーブリの CombiTac uniq が力を発揮するレゴレーザーの最先端デバイス

近年、美容トリートメントは大きなブームとなっています。その結果、美容医療機器業界は、個人の外見を改善し、美容上の問題を解決するために設計された製品と技術の範囲を拡大し続けています。

スペインの会社Legolaser Groupは、審美的な目的でこれらの医療機器の設計と製造を専門としています。彼らは、ストーブリの CombiTac uniq のような高品質の部品を製品に使用しています。


美容と健康業界を変革する革新的なレゴレーザーデバイス
レゴレーザーは2014年に設立され、健康と美容の分野にサービスを提供しています。最も実用的な技術を追求し、医療および技術サポートサービスを提供することで、レゴレーザーはお客様の特定のニーズに合わせた迅速なソリューションを提供することができます。彼らは、アンチエイジング治療、色素や入れ墨の除去、血管治療のためのさまざまなデバイスを製造しています。体毛除去のために特別に設計されたデバイスの1つは、Erideと呼ばれています。ダイオードレーザー装置は、ポータブルトロリーユニットとハンドピースで構成されています。3つの波長が1つのハンドルに統合されており、毛包内のさまざまな構造をターゲットにしています。これら 2 つの部分の交差点は特に困難です。Legolaser は、ハイエンド製品を完成させるためのハイエンド ソリューションを探していました。

漏れのない接続への取り組み
トロリーユニットとハンドピースの接続部は、電力、信号、および流体を伝送できる必要がありました。これらすべての異なる接続を 1 つのコネクタに組み合わせることが重要でした。ハウジングは、デバイスのモダンなデザインにシームレスに溶け込む必要があります。特に液体の場合、誤動作やデバイスの損傷を防ぐために、漏れのない接続が不可欠です。

CombiTac - 医療機器の完璧な接続
CombiTac uniq を使用することで、ストーブリはこれらの高い要件に適したソリューションを提供することができます。白いアルミニウム製のハウジングは、デバイスのデザインと完璧に調和しています。ロックは、トロリーユニットとハンドピースの間に信頼性と安全な接続を作成します。このモジュラーコネクタは、電力、信号、および流体が1つに組み合わされているという事実によって特徴付けられます。2つの漏れ防止流体接点は、コネクタが切断されたときに液体がデバイスに入るのを防ぎます。これにより、デバイスの損傷を防ぎ、障害から保護します。1.5mm接点は信頼性と安定性のある信号伝送を保証し、2つの6mm接点は十分な電力を供給します。プラグイン接続により、迅速かつ簡単に取り扱いと交換ができます。MULTILAM テクノロジーは、接点間の安全で信頼性の高い接続を提供します。100,000回の嵌合サイクルは、長い耐用年数を保証します。

お客様のメリット
CombiTac のカスタマイズ可能なデザインは、特定の顧客の要件を満たします。高度な MULTILAM 技術を組み込んで、かなりの数の嵌合サイクルを達成します。これにより、耐久性が向上し、その寿命全体にわたって費用対効果が保証されます。CombiTac 内の流体接点は、漏れ防止を実現するように設計されており、信頼性と安全な接続を提供し、電源とデータによって補完されます。すべてのデザイン要素は、最小のスペースに収まるため、シームレスでシンプルなデザインを示しています。CombiTac の優れた接触完全性により、レゴレーザーは市場でのマシンの地位を高めることができます。

アプリケーション

産業用コネクタ : モジュラーコネクタ CombiTac uniq

アプリケーション : ヘルスケアアプリケーション用コネクタ

  • 流体、電源、信号の接点を統合
  • 優れた性能を備えた非常にコンパクトな設計
  • ホワイトアルミハウジング

お客様のメリット

  • モジュラーコネクタは、高い要件に合わせて完全にカスタマイズされています
  • 損傷を防ぐための漏れ防止流体カップリング
  • 最大100,000の嵌合サイクル
  • 取り扱いと交換が簡単