- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
化学および製薬業界の生産施設では、高度な柔軟性と安全な操作を確保する必要があります。最高の品質基準を満たし、製品、そしてさらに重要なことに、生産ラインの労働者を保護する必要があります。スイスに本拠を置く Rubitec AG は、この業界で、封入および排出ステーション用の高度なカスタム設計の封じ込めシステムの開発と構築を専門としており、ストーブリの高品質 CombiTac モジュラー接続システムを採用しています。
充填および排出ステーションは、バルク材料を大きな袋やドラム缶に保管し、そこから分配をしているすべての化学および医薬品製造施設にあります。
25年以上前、スイスの家族経営企業である Rubitec AGは、化学および医薬品製造用のカスタム製品の開発、設計、製造に特化し始めました。その製品ポートフォリオの中核は、大きな袋やドラム缶を充填および排出するための特許取得済みの独自の SmartDock システムです。このシステムは世界中の大手化学メーカーや製薬メーカーで使用されており、オペレーター1人でドッキングおよびドッキング解除時間ををわずか3分に短縮することが出来ます。Rubitec システムには、露出したシングルユース部品がなく、非常に堅牢でメンテナンスが容易です。摩耗部品は製品と接触せず、システムはアルミニウムコーティングされたライナーにも対応しています。SmartDock は、その高い柔軟性、操作の容易さ、規制遵守により、このタイプのアプリケーションのマーケットリーダーです。
化学および製薬業界の生産設備はモジュール設計を採用しており、高度な汎用性が要求されます。システムコンポーネントについても同様で、高速、安全、そして簡単に操作できなければなりません。1人のオペレーターが機械を素早く再装備し、わずか数分で次の充填または排出作業に備えて安全に準備することができます。SmartDock とコントロールユニット間の接続にはプラグ式コネクタを使用し、圧縮空気と電力の両方を伝送します。
エンドレスライナーシステムやビッグバッグ/ドラムドッキングシステム(SmartDock)など、さまざまなサイズのさまざまなドッキングヘッドを簡単な手順で交換できます。このレベルの柔軟性を実現するために、Rubitec は CombiTac uniq モジュラーコネクタシステムを採用しています。Rubitec AG で使用されているセットアップでは、コネクタシステムは IP65 および IP67 の侵入保護機能を組み合わせた堅牢なグロメット/表面実装ハウジングに電源コンタクトと空気圧コンタクトを組み合わせ、アルミニウム製で、接続をロックしておくためのクランプを装備しています。このシステムにより、Rubitec の SmartDock システムとコントロールユニットを迅速、簡単、かつ安全に接続できます。
パワーコンタクトの独自の MULTILAM 技術によって提供される高い接触品質と最小限の損失により、100,000回以上の挿抜回数が保証され、充填または排出システムの長寿命で中断のない作動が保証されます。空気圧コンタクトの漏れのないカップリングは、タイトで安全な接続を保証します。Rubitec AG は、CombiTac uniq モジュラーコネクタシステムの堅牢性と信頼性を長年にわたり信頼しており、この製品は同社のシステムのカップリング設計の確立されたコンポーネントとなっています。
信頼性、耐久性、柔軟性、安全性は、化学品や医薬品の製造に使用される機器の重要な特性です。その機器に使用されているモジュールとコネクタ技術についても同じことが言えます。
市場 : 製薬/化学
製品ソリューション : CombiTac uniq
アプリケーション : 生産システム におけるドラム缶や大型袋の排出と充填
封じ込めドッキング
性質:
RubitecのSmartDockに搭載された CombiTac は、空気圧コンタクトと電源コンタクトを組み合わせたものです。
医薬品・化学品製造施設における封入システム
CombiTacシステムには様々な接続タイプがあります。