モジュール式電気コネクタ REP

REPコネクタ は、2・3または4つのハウジングがあらかじめ取り付けられたプレートを特徴とする モジュラーソリューションをお客様に提供します。 コネクタの 適応可能な設計により、オスまたはメスの電気インサートを固定プレートまたは可動プレートに取り付けることができます。REPコネクタは、ストレートまたは90度の2種類のコンセントがあり、 迅速かつシームレスな取り付けが可能です。プロセスの安全性信頼性のために、その設計は回路の反転を防ぎ、プレート間の誤接続のリスクをすべて排除するピンコーディングシステムを含んでいます。

アプリケーション

電気回路を一括接続:

  • 制御、電源、熱電対...プラスチック産業
  • エンジンテストベンチ、機械...その他あらゆる産業で
技術仕様エネルギー材質

 

呼び径(mm):1.5〜6

 

電気

 

詳細はストーブリまでお問い合わせください。

 

関連製品

こちらもいかがですか?

ダウンロード

フィルターのリセット