- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
SAE International J639 のガイドラインを満たすように構築された RPE クイック コネクタ は、接続されていない限り回路が開かないようにし、充填中にカップリングが外れないようにするインターロック設計を特徴とし ています。 人間工学に基づいた 構造は、アクセスしやすい隆起ボタンロックと、片手で簡単に 接続 および切断できるのが特徴です。赤または青の色分けされたリングにより、 回路を簡単に識別できます。
自動車冷媒の安全基準SAEJ639のガイドラインを満たすモバイルエアコン(MAC)で使用される冷媒の充填
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| HFO-1234yf(R-1234yf) | 主要部品はステンレス鋼とアルミニウム | シールは長期的な耐久性を提供します |
*モデルと使用条件によって異なります