- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
安全で 効率的なRPE クイックコネクタは 、切断時に最大限の シール 保護を提供します。人間工学に基づいたデザインは、アクセスしやすい隆起ボタンロックと、 片手で簡単に接続 および切断できるのが特徴です。 回路の識別 は、赤または青の色分けされたリングにより簡素化されます 。
自動車産業におけるSEA J 139のガイドラインを満たす冷媒を空調回路に充填します。
技術仕様 | 流体 | 建設 |
| HFC-134a(R-134a) | 主要部品:ステンレス鋼 |
※機種や使用条件により異なります。