接続およびブローユニット HJF - TPF

企業が FDA (食品医薬品局)のコンプライアンス要件を確実に満た すように、ストーブリは、タンクの加圧 による汚染 、液体の移送、洗浄エリアに必要なブローおよび乾燥ユニットなど、さまざまな用途 向けに「すぐに接続できる」 ソリューション  を提供しています。

デザインと素材は、製品の清浄度 と 完全性の要件 に沿って 選択されています。

 

アプリケーション

  • 可動タンク用接続ユニット:
    • タンクの加圧による汚染がないことを保証します
    • 流体の移送が可能
  • 洗浄エリアに必要な送風および乾燥ユニット
技術仕様流体建設その他の機能
  • 公称チューブ径 DN (mm): 6.5 x 10 または 8 x 12
  • 最大許容圧力*:
    • 温度の場合:
      • -20 °C から +30 °C ............... 8バール
      • +30 °C から +40 °C .............. 6バール

圧搾空気

  • ポリウレタン製ホース
  • ステンレス製接続
  • 2種類のチューブ:コイル状(HJF)またはストレート(TPF)
  • ストーブリの3種類の安全接続:RBE、RBS、ブローガン
  • HJFは3本、TPFは10 本
  • 2つのサイズのクランププロファイル

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット