クイックリリースカップリングのモジュール式製品群、RBE、押しボタン付き

完全に モジュール化された RBE シリーズは、幅広い コンポーネント材料とシール、3つの異なるシャットオフオプション、およびその他のさまざまなオプションを提供し 、アプリケーションに適したカップリングソリューションを作成します。

さらに、RBEクイックカップリングは、非常に 使いやすい内蔵ボタン ロックシステムも備えています。

材料の設計と品質は、最適な流れ を生み出し 、特に腐食性のガスや液体を扱う アプリケーションの効率 と 安全性 に貢献し ます。

アプリケーション

あらゆる産業・研究分野での液体と気体の接続

技術仕様流体各種素材その他の機能
  • 公称 直径DN (mm):03から19まで 
  • 最大許容圧力*:450 bar (6,526 PSI)
  • ガス:水素、アルゴン、 窒素、ヘリウム
  • 蒸気
  • 液体:溶剤、酸。
  • プロセス真空

 

  • 17%クロムを含むステンレス鋼
  • 主にステンレス鋼316シリーズ
  • 高抵抗ステンレス鋼
  • PTFE を含むシールの幅広い選択肢
  • 安全キー
  • パネル取り付け用カラーディスク
  • 汚れの侵入からの保護
  • 隆起した押しボタン
  • 安全ボタン
  • ダストキャップ

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット