- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
RBE TMステンレス鋼クイックカップリングは、 リモートコントロールの取り扱いを容易にする ソリューションとして設計されました。
そのデザインは、四角いボディ と リブ付きの表面 が特徴 で、 挟み撃ちのグリップ力を高め 、プッシュ ボタンを上げ、視覚的なマーキングと 長距離ガイドを実現しています。
遠隔操作用のソケット と固定プラグ、または遠隔操作用の固定ソケットと プラグ の2つの構成 が可能です 。
さらに、固定ソケットとプラグは、密閉された バルクヘッドフィッティング または 溶接アダプターのいずれかに取り付けることができます。これらのコネクタは、 原子力 産業における エネルギー 接続 のための安全な ソリューションです。
原子力産業における閉じ込め独房とグローブボックスのリモート回路の接続
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| すべての液体。 | 主にステンレス鋼316シリーズ。 |
|
※機種・使用条件により異なります