- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ディスペンサー と ノズルの間 に位置する信頼性の高いBRW 02および08 分離カップリング は、ノズルを接続したまま車が走り去った場合に、ホース が安全に 分離して 回路 を閉じることを保証します。切断は、システムが加圧されているかどうかに関係なく、自動的に行われます 。分離継手も 再利用可能で、安全に再接続できます。
充填用NGVレセプタクル:
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 天然ガス | コーティングされたアルミニウムとステンレス鋼 | このソリューションは、指令 2014/34/EU(ATEX) に準拠した環境に組み込まれるように設計されており、2014/68/EUに準拠し ています。 |
*モデルと使用条件によって異なります