天然ガス車に搭載されたレセプタクルで、安全なCNG燃料補給用GMV

ストーブリのCNGリセプタクルは、ユーザーの安全性快適性を重視した設計で、静音充填が可能です。高品質の構造と素材が信頼性寿命を保証します。ストーブリの圧縮天然ガスレセプタクルは、ANSI/CSA NGV1規格およびECE R110指令に準拠しています。

 

アプリケーション

充填用NGVレセプタクル:

  • ストーブリCMV 08ノズル付き軽自動車
  • ストーブリGMV 09ノズル付きヘビーデューティ車両
技術仕様流体建設
  • 呼び 径DN(mm):08 〜 09
  • 最大許容圧力*:315 bar (4568 PSI)

天然ガス

ステンレススチール

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット