NGV用車両逆止弁 GMV

ストーブリGMV逆止弁は、天然ガスが一方向にのみ流れるように設計されています。安全性に重点を置いたこの製品は、給油ラインの冗長な漏れ防止を提供し、ステーションのブローバックを防止し、衝突時の保護を強化します。

 

アプリケーション

NGV給油中の小型車および大型車の安全性 のためのチェックバルブ

技術仕様流体建設その他の機能
  • 呼び径DN(mm):06 から09まで
  • 最大許容圧力*:315 bar (4568 PSI)

天然ガス

ステンレススチール

ストーブリのNGVシステムコンポーネントは、連携して動作するように設計されており、システムの完全性を確保します。そのため、ストーブリのレセプタクルとGMVチェックバルブを同じ燃料ラインで使用することをお勧めします。

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット