BRWは、LPGを動力源とする車両用のインライン安全分離

ストーブリBRWブレークアウェイは、給油ホースに過度のストレスがかかると、瞬時に切断され、自動的に回路を遮断します。車両や設備を保護し、ガスが大気中に漏れるのを防ぐことでユーザーの安全を確保します。BRWは、取り付けと再接続が簡単で、偶発的な切断のリスクがないため、ホースの事故後のステーションでの長いダウンタイムによる損失も防止します

 

アプリケーション

LPGを動力源とする車両の供給ラインの保護

技術仕様

流体

建設

  • 呼び径DN(mm):11
  • 最大許容圧力*:25 bar (362 PSI)

液化石油ガス(LPG)

  • LPG燃料に対応した材料

 

その他の機能

  • このソリューションは、指令2014/34/EU(ATEX)に準拠した環境に組み込むように設計されています

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット