- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
軽量で人間工学に基づいたストーブリ LPGノズル は、標準的なガソリンノズルと同じくらい簡単に使用できます。ガス抜きによる火災の危険性がなく、完全に 安全な操縦性を実現するように設計されており、 自動運転 により取り扱いミスのリスクを最小限に抑えます。液化石油ガス (LPG)用の このノズルは、EN 13760 に従って 設計されており、ATEX 94/9/CE およびUL 125規格に準拠し た組み込み が可能です。
LPGを動力源とする車両の セルフサービス充填:
技術仕様 | 流体 | 建設 |
| 液化石油ガス(LPG) | LPG燃料に対応した材料 |
*モデルと使用条件によって異なります