モータースポーツ用クリーンブレーク安全クイックカップリング SPH/BA

これらの 高圧 クイックカップリング は、最も要求の厳しい オンボード アプリケーション向けに設計されており、抵抗 とバヨネットロック、コンパクトさ 、 軽量性を兼ね備え ています。 完全に こぼれない SPH BA コネクタ は、 接続と切断のシール を保証します 。空気が浸透せず、回路をブリードする必要はありません。

 

アプリケーション

  • 自動車およびオートバイのブレーキ回路接続
  • 高圧油圧回路の接続
  • エンジンオイルと水の冷却
  • 燃料ライン接続
  • パワーステアリング回路の接続
技術仕様流体建設その他の機能
  • 公称 直径DN (mm):03から16まで 
  • 最大許容圧力*: 350 bar (5076 PSI)

ブレーキフルード、オイル、ミネラルグリース、窒素、ガソリンなど

  • 高抵抗アルミニウム、チタン、 ステンレス鋼の3つのバージョンがあります
  • 異なったタイプのシールと利用できる

識別しやすい4色:アルミニウムバージョンでは赤または黄色、チタンバージョンでは緑または青

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット