モータースポーツ用高圧クリーンブレーククイックカップリングCBR

この オンボード油圧接続 は、非常に 軽量 で コンパクトでありながら、高圧に対して 確実に耐性があります。バヨネットロックシステムにより、安全で 簡単に接続でき  、 しっかりとしたダストキャップがプラグを外すときに保護します。こぼれない設計 により 、接続または切断中のこぼれを防ぎ、回路をパージする必要がなくなります。

アプリケーション

  • 油圧ライン接続
  • ブレーキライン接続
  • 油圧ラインの出血
  • ブリーディングブレークライン、キャリパー、クラッチ
  • ダンパーの窒素充填
技術仕様流体建設その他の機能
  •  呼び径DN (mm):02
  • 最大許容圧力*:300 bar (4351 PSI)

油圧オイルとブレーキフルード

  • チタン
  • ステンレススチール
  • 3種類のシール(フッ素、エチレンプロピレン、パーフルオロエラストマー)
  • 回路を瞬時に識別するための色付きのリング(青または緑)
  • 機械式安全キー(オプション)

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット