モータースポーツ用高圧クリーンブレーククイックカップリングHPR

ノンスピルHPR クイックカップリング は、高流速  (30m/s)と 高圧に最適 で、コンパクトな サイズで  強力な 耐性 を提供します。

特徴には、振動 や 圧力変動の 極端な条件に耐えるように設計された 高強度ロックが含まれます

フラットフェーステクノロジーにより、 漏れのない 接続切断が保証されます。これらの クイックコネクタ は、オンボード油圧回路に最適です 。

アプリケーション

特にF1モータースポーツにおけるオンボード接続

技術仕様流体建設
  • 呼び 径DN (mm):02 および04
  • 最大許容圧力*: 350 bar (5076 PSI)
  • 流体速度:30 m / s
  • すべての油圧作動油およびブレーキ作動油(HPR 02)
  • 油圧作動油(HPR 04)
  • ステンレス鋼とチタン
  • パーフルオロエラストマーとフルオロカーボンの2種類のシール

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット