ヘビーデューティねじ込み式油圧クイックカップリングHPX

HPX ノンスピルクイックカップリング は、確実な接続が最も 重要であるヘビーデューティ、 高圧 油圧アプリケーションに最適です。 

 外側のラチェットカラー  を備えたネジロック機構により、激しい脈動や振動のサイクルにさらされても、安全性 が保証され 、 非常に 堅牢な 接続 が可能です。   

オプションのカラー合金キャップにより、回路を瞬時に視覚的に識別できます。

取り扱いを容易にするために、プラグにはハンドホイールを取り付け ることができます。

アプリケーション

  • 圧延機(鉄鋼業)
  • 道路建設
  • 耐久試験
  • 発射台(航空)
  • 鋳造工具(自動車)
  • 機械構造
  • ハイドロフォーミングやカッティングなどのその他の用途
技術仕様流体建設その他の機能
  • 呼び 径DN (mm):08から33まで 
  • 最大許容圧力*:500 bar (7251 PSI)
  • グリコール水
  • 耐火性作動油(NSA307110準拠)

機械的強度の高いほとんどがステンレス鋼

  • 保護ダストキャップ
  • カラーアロイキャップオプション
  • ハンドホイールオプション

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット