クリーンブレーク油圧クイックカップリング MPX

油圧回路の 迅速な接続 のために 設計された高性能MPX クイックリリースカップリングは 、最も厳しい産業要求を満たします。

ISO 16 028 規格に準拠し たノンスピル 設計により、回路の完全性と環境を保護します。 安全 機能には、簡単な回転によるロックと、ロックスリーブの偶発的な反転を防ぐメカニズムが含まれます。

MPXクイックコネクト は、高温  に対する 優れた耐性最適な流量も備えています 。

アプリケーション

機械の油圧回路、射出プレス、コア引っ張り回路などの接続。

技術仕様流体建設その他の機能
  • 公称 直径DN (mm):06〜25 
  • 最大許容圧力*:  315 bar (4,568 PSI)

防錆処理を施した高張力鋼

  • 高温に対する優れた耐性
  • 最適な流量

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット