高抵抗ノンスピル油圧継手SBA

 高抵抗 SBA クイックカップリング は、流れの乱流や途切れることなく、 流体の安定した直接流れ を可能にします。

信頼性の高いロック は、多数の大きな断面ボールを備えた堅牢なロック 機構 によって 保証されます。すべての シール面 と シール は 、外部からの衝撃から保護されています。

SBAクイックコネクトは、残圧下で 回路を接続する可能性を提供します。

アプリケーション

  • 作動油回路の接続
  • 静的および動的テストベンチでの油圧コンポーネントの接続
  • ポンプ、シリンダー、方向制御弁の接続
技術仕様流体建設その他の機能
  • 呼び 径DN (mm):08から15まで 
  • 最大許容圧力*:450 bar (6526 PSI)

オイル

  • クロム鋼と炭素鋼で作られた主要部品
  • 腐食防止処理済み
  • 視覚的に回路を瞬時に識別できる色付きのリング
  • 残圧下での接続(オプション)
  • パネルマウントバージョンもご用意しています。

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット