- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
DAGシリーズは、データセンター や スーパーコンピュータなどの 設備に完全に統合できるように設計されており、コンパクトさ、ステンレス鋼材料、自動ロックの3つの主要なパラメータを組み合わせています。
自動ロックシステムにより、 片手で接続して簡単に使用できます。色付きのリング(青または赤)は、信頼性が高く、密閉 され 、 安全な 接続を確保するために 、入口と出口の回路を簡単に識別するのに役立ちます。
技術 仕様 | 流体 | 建設 |
|
| ステンレススチール |
*モデルと使用条件によって異なります