溶接ラインでの酸素、アセチレン、その他の燃料ガス供給用ホース

ストーブリは、酸素溶着 用途向けの フレキシブルホースを幅広く取り揃えています。これらはISO 3821 規格に準拠し ており、すべての安全要件を満たしています 。

搭載する燃料によって色が異なるため、回路を視覚的に識別 することもできます 。

アプリケーション

溶接ラインでの酸素、アセチレン、その他の燃料ガス供給

技術仕様流体その他の機能

ホース公称直径DN(mm):6〜10

  • 酸素(Oxyflex)–青
  • アセチレン(Cetyflex) – 赤
  • その他の燃料ガス(Propaflex) - 黄色

Jumeflexバージョン:酸素ホースとアセチレンホースが取り付けられており、取り扱いが容易になり、作業条件が向上します。

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット