溶接ライン用ホースのプラグおよびクイックリリースソケット

パイプに 取り付けられたこれらのカップリングは、ボトル と ネットワーク 、および ブロートーチ 側のホース のクイックリリース接続 を可能にします 。また、拡張機能の作成 にも使用できます。

ストーブリの 幾何学的なロックは 、回路を交換するリスクを取り除きます。

クイックリリース機能により、ラインを1回の動作 で 接続および切断でき、切断時にガス供給が自動的に停止します。

アプリケーション

溶接用途での酸素、アセチレン、その他の燃料ガスラインの迅速な接続

技術仕様流体建設その他の機能

最大許容圧力*:

  • 12.5 bar (181 psi) 酸素ライン用
  • 1.5 bar (21 psi) (アセチレンライン用)
  • 3 bar (43 psi) (その他の燃料ガス用)
  • 酸素(RBO)–青
  • アセチレン(RBA)  – 赤
  • その他の燃料ガス(RBP)–黄色
  • カップリング本体:クロム鋼
  • 接続プラグ:硬化クロム鋼
  • 真鍮製ねじ接続式

高流量バージョンで入手可能です。

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット