溶接ライン上のボトルまたはネットワークに接続するための安全ソケット

ブロートーチ に 取り付けられたストーブリのスーパーパルフラムプラグは、2つの安全 装置を内蔵 し、 ゆっくりとした逆流ガスや爆発的なフラッシュバックからユーザー を保護します。

ストーブリ の幾何学的なロックは 、回路を交換するリスクを取り除きます。クイックリリース 機能により 、ストーブリのソリューションは迅速 で 簡単な工具交換を可能にします 。

ライン の接続と切断を一度に 行うと、 切断時に自動的にガスの供給 が停止します。

アプリケーション

酸素、アセチレン、その他の燃料ガスラインをブロートーチにすばやく接続

技術仕様流体建設その他の機能

最大許容圧力*:

  • 12.5 bar (181 psi) 酸素ライン用
  • 1.5 bar (21 psi) (アセチレンライン用)
  • 3 bar (43 psi) (その他の燃料ガス用)
  • 酸素(PSO)–青
  • アセチレン(PSA) – 赤
  • その他の燃料ガス(PSP)–黄色
  • 接続プラグ:硬化クロム鋼
  • スーパーパルフラムセーフティボディ:アルマイト処理軽合金
  • 真鍮製ねじ接続式

高流量バージョンで入手可能です。

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット