機械式締め付けシステム QMC 105/106

シンプルで安全:機械式クイックリリースシステムは、セットアップ時間の最適化に対する高い要求を満たすと同時に、可能な限り最高の汎用性を提供します。水平または垂直の機械、 最大2 tの工具重量 または200°Cの動作温度:機械式バヨネットシステムは、外側の輪郭に関係なく、 250 kNの開口力 までのすべての電気または油圧、および新規または既存の機械(改造)に適しています。シンプルなクランププロセスは、取り外し可能なハンドレバーと 統合された安全ロックによって特徴付けられます。

    アプリケーション

    • 横型/縦型射出成形機
    • ブロー成形機
    • ターンテーブルマシン
    • スライディングテーブル用途
    顔立ち構造オプション

    機械式クイックリリースシステムは、垂直(クレーンで従来型)または水平(機械固有のソリューション)アプリケーション向けに設計されています。機械を組み立てると、工具に取り付けられたセンタリングクランプリングがクランプシステムのバヨネットロックシステムに挿入されます。

     

    手動操作の締め金で止めるレバーは、締め金で止める操作の後で取除くことができ、中心に締め金で止めるリングによってきつく締まる。内蔵の安全ロックにより、緊張したシステム状態でツールが解放されるのを防ぎます。

    • 非合金鋼のクランプシステムプレート
    • 最小システム厚さ(QMC 105:15 mmから、 QMC 106:20 mmから)により、金型の取り付け高さを最大限に活用できます。
    • ストーブリのセンタリングリングの大きな貫通穴(加熱スプレーノズルと中央エジェクターの使用が可能)
    • 合金鋼、熱処理および表面処理のバヨネットロックシステム
    • 保管指向の正確な位置決めをさらに保護するため、グリッパーやロボットアタッチメントによる再調整が不要になります
    • EUROMAP、SPIまたはJIS規格に準拠した穴あけパターン
    • 機械の最大開口力:180 kN(QMC 105)および250 kN(QMC 106)
    • 最大工具重量 1.5 t (QMC 105) および 2.0 t (QMC 106)
    • 最高動作温度200°C
    • 取り外し可能なハンドレバー
    • 芯出し径 60、100、110、125 mm (QMC 105) および 100、110、125、160 mm (QMC 106) も絶縁プレート付き工具用
    • 取り付けキットは同梱されています
    • 機械クランププレートとツールクランプシステムの間で使用する絶縁プレート
    • クランプシステムプレートとセンタリングリングをお客様固有の穴あけパターンで対応
    • 近接スイッチ(最高動作温度70°C)により、システム位置(ピンと張った状態とたるみ)を照会できます。
    • 機械の機械式クイックリリースシステムと工具のセンタリングクランプリングを簡単かつ迅速に組み立てるための装置(レンタルまたは購入用)
    関連製品

    これはあなたが興味があるかもしれません

    機械式締め付け

    シンプルで安全:機械式バヨネットクランプシステムにより、1回の簡単な動作で安全なツールクランプが可能です。

    油圧クランプ

    コンパクトで堅牢:過酷な動作条件下での自動工具交換のための油圧クランプシステム。

    続きを読む

    シンプルで安全:機械式バヨネットクランプシステムにより、1回の簡単な動作で安全なツールクランプが可能です。

    プラスチックス

    金型のローディングとクランプ、エネルギーと温度制御の接続、プロセスの自動化のための汎用性の高いソリューション。

    機械式締め付け

    シンプルで安全:機械式バヨネットクランプシステムにより、1回の簡単な動作で安全なツールクランプが可能です。

    ダウンロード

    フィルターのリセット