- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ACH分離カップリングは、高流量容量と低圧力損失 がローディングラインの保護と同じくらい重要なローディングプロセス 用に特に 開発されました。この分離カップリングは、ACSと同じ機能を提供しますが、流量が最適化された設計により 、はるかに高い流量容量を提供します。
ケーブルトリガー システムは、モバイルユニットが定義された動作半径を超えるとラインを分離します。両方のカップリングハーフには、それぞれ逆止弁が装備されており、 ラインが分離 されたときにラインを不浸透性に閉じ、媒体が環境に漏れるのを防ぎます。
技術仕様 | 流体 | 建設 |
| ほとんどの種類の流体(液体および気体) | 主にステンレス鋼 |
*モデルと使用条件によって異なります