距離制御トリガー付きコンパクトなブレークアウェイカップリング

ACSブレークアウェイカップリングは、充填工程上の引張荷重を排除し、ブレーキングピン技術を備えたブレークアウェイカップリングを使用できない充填工程用に開発されました。 これは、操作圧力に依存しない分離が可能で、壊れやすいホースラインや圧力が一定ではない場合にも適しています。 

ケーブルトリガーシステムは、モバイルユニットが定義された動作半径を超えるとラインを分離します。

両方のカップリングの半分には逆止弁が装備されており、それぞれが分離されたときにラインを閉じ、流体が外部に漏れるのを防ぎます。

アプリケーション
  • ホースラインによる充填プロセス
  • ホースおよびパイプローディングアーム
  • ローディングステーション
  • 充填工程
  • 移動式タンクシステム
  • バルクコンテナ積み下ろし、ロードタンカー
  • プロセス製品搬送、鉄道タンカー
  • 容器の排出
  • ほとんどの工業製品搬送設備
技術仕様流体材質
  • 呼び径 DN (mm):
    • ACS20-DN25 (DN 25 用 1 インチ) ホース
    • ACS40-DN50 (DN 50 (2 インチ) ホース用
    • ACS60-DN80 (DN 80 用 3 インチ) ホース
    • ACS75-DN100 (DN 100 用 4 インチ) ホース
    • ACS110-DN150 (DN 150 (6 インチ) ホース用

 

  • 最大許容圧力PS(bar)*:25(636PSI)

ほとんどの種類の流体(液体および気体、腐食性媒体を含む)

 

  • 主にステンレス鋼
  • ハステロイ
  • 腐食性の強い媒体用の特殊コーティング

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

こちらもいかがですか?

ダウンロード

フィルターのリセット