- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
KBH ブレークアウェイカップリング は、特に低温用途/極低温用に開発され 、最高レベルの安全性で高流量を提供します。
この分離カップリングを使用すると、-196°Cから+65°Cの全温度範囲で保護されます。
ブレーキングピン技術により、KBHは定義された引張荷重でラインを分離します。2つのカップリングの半分には 、それぞれ逆止弁 が装備されており、分離時にラインを 不透過的に 閉じ、流体が環境に逃げることを排除することができます。
技術仕様 | 流体 | 建設 |
| 液化天然ガス(LNG)、液体酸素(LO2)、液体窒素(LN2)などの極低温流体 | 主にステンレス鋼。 |
*モデルと使用条件によって異なります