サクセスストーリー

リークテストアプリケーション用のクリーンブレークカップリング

シンシナティ・テスト・システムズ(CTS) - 優れたリークテストのパートナー

課題

CTSのリークテストは、真空から500psig以上の圧力がかかる環境まで、幅広い環境で実施できます。さまざまな媒体の漏れを適切にテストするために、 同社は最高品質のカップリングを使用し、精度を確保するための特定の要件を満たす必要があります。CTSはPSIの低下を100分の1または1000分の1で測定するため、小さな漏れでもテストの精度に大きく影響します。さらに、カップリングは、漏れることなく繰り返しテストに耐えられる長寿命設計が必要であり、さまざまなシステムに適合するように設計する必要があります。

ソリューション

ストーブリのRBEクイックリリースカップリングは、コンパクトなサイズと頑丈な設計により、これらの要件を満たしています。このコネクタは、「正確なテストを保証し、圧縮空気やヘリウムなどの微量ガスを封じ込めるために必要な、時には極端な圧力」に耐えます。  モジュラーRBEカップリングは、幅広い構成材料とシールを提供し、使いやすい内蔵ボタンロックシステムを備えています。 また、コネクタは再現性を念頭に置いて設計されており、性能を損なうことなくメディアテストの反復プロセスを処理します。シフトごとに試験装置に再挿入されるこれらのフェイルプルーフクイックリリースコネクタは、空気を遮断し、圧力を下げて最高の精度を確保します。

ストーブリのクイックリリースコネクタは、サイクルタイムを短く抑えるのに役立ち、より多くの部品をより短時間でテストすることができます。これはお客様にとって良いことです。"  - Thomas Beischel、CTS R&Dプロダクトマネージャー

導入の効果

CTSは、ストーブリのコネクタを試験システムの3分の2に導入することを約束し、この接続方法に関連するパフォーマンスと結果の品質が向上しました。 ストーブリのコネクタのコンパクトな設計は、少量で漏れのない接続を提供し、迅速な校正と全体的な結果の信頼性の向上を可能にします。容量とリーク接続のリスクを排除することは、リークテスト機器とリークテストシステムに不可欠であり、ストーブリのクイック接続は、CTSとCTSの両方の顧客に信頼の礎を提供します。 

ストーブリのコネクタは、コンパクトで低リークなソリューションであり、独自の設計により、当社のチームは、さまざまなクライアントアプリケーションの重要な場所に自信を持ってこれらの継手を配置できます。」 - CTS R&Dプロダクトマネージャー、Thomas Beischel 氏

パートナー

シンシナティ・テスト・システムズは、リーク検出用の計装およびターンキー・テスト・システムを提供しています。同社のシステムは、自動車、医療、HVAC/R、家電、一般産業など、さまざまな業種の世界中のクライアントの生産ラインで利用されています。このプロセスの重要な側面は、機器とテストシステムを構築するために、再現性の高い漏れのないコンポーネントを設計するサプライヤーを調達することです。

アプリケーション

リークテスト

「ストーブリのコネクタは、コンパクトで低リークのソリューションであり、独自の設計により、当社のチームは、さまざまなクライアント用途の重要な場所に自信を持ってこれらの継手を配置することができます。」

Thomas Beischel、CTS R&Dプロダクトマネージャー。



関連製品