サクセスストーリー

クイックカップリングで強力なゲーム機器を改良

ストーブリのカップリングテクノロジーは、効果的な放熱によりゲーム体験を向上させます

課題

近年、コンピュータグラフィックスカードの消費電力が大幅に増加しているため、これらの重要なコンポーネントの冷却と放熱を効果的に管理することがこれまで以上に重要になっています。ゲーム体験を最大限に向上させるには、グラフィックスカードから最大のパフォーマンスを達成することが不可欠です。過熱はゲーム体験に影響を与えるだけでなく、グラフィックカードの耐用年数にも悪影響を及ぼします。

ソリューション

グラフィックスカードインテグレーターのColorfulは、最新のハイエンドグラフィックスカードシリーズiGame KUDAN の設計に着手したとき、中国企業は、グラフィックスカードモジュール内の空冷と液冷の組み合わせが、最大の熱放散のための最適なソリューションであると判断しました。

データセンターやスーパーコンピュータ環境での冷却に豊富な経験を持つカップリングサプライヤーが、この用途の理想的なパートナーであることは明らかです。これらの分野でのストーブリの実績は、最も安全で効果的なソリューションを提供する会社として選ばれる鍵となりました。ストーブリのクイックリリースカップリングは、こぼれにくいフラッシュフェース技術を採用しており、使用時および接続/切断段階で完璧なシールを保証します。

導入の効果

iGame KUDANシリーズのハイエンドグラフィックスカードモジュールにストーブリのカップリング技術を組み込むことで、最適な冷却速度を維持し、安全な動作を保証するだけでなく、グラフィックスカードの寿命を延ばし、ユーザーに最高のゲーム体験を提供する上で重要な役割を果たします。

パートナー

1995年に設立されたカラフルは、20年以上の歴史を持つ確固たるブランドです。同社は中国のグラフィックカード市場で最大のシェアを保持しており、独立した製品開発、生産、販売を含む事業構造を持っています。Colorfulは、中国におけるNVIDIA、AMD、INTELの戦略的パートナーでもあります。

Colorfulは創業以来、中国のビデオカード市場で最大のシェアを確保し、NVIDIAの中国における最大のパートナーとなり、完全な販売チャネルシステムを構築するなど、多くの目標を達成してきました。また、DIY製品ラインを拡大し、グラフィックスカードに加えて、メインボードや電気機械も含んでいます。

さらに、単なるコンピュータ部品から完成したシステムやソリューションへの移行、ゲームを含むハードウェアとコンテンツを組み合わせた企業ビジョンの策定なども行っています。

現在、Colorfulの製品ラインは、マザーボード、グラフィックスカード、オールインワンPC、メモリ&SSD、産業用サーバー、コンピュータケース、電源、Hi-Fiプレーヤー、産業用統合ソリューションおよびサービスをカバーしており、24年以上にわたり高品質の製品を提供してきた経験があり、顧客の間で高い評価を得ています。

アプリケーション

高性能ゲーミンググラフィックカードの熱管理。

「ストーブリを選んだところ、当時の市場で大きな反響がありました。液冷式クイックリリースカップリングは、安全であるだけでなく、操作が非常に簡単です。100年の歴史を持つスイスのブランドとして、品質、性能、信頼性はストーブリのDNAの中核をなしています。さらに、データセンターやスーパーコンピュータでの冷却に関する豊富な経験も持っています。この専門知識と参考資料は、私たちが求めていた自信を与えてくれ、ストーブリの技術は、iGameを今日の製品にするのに役立っています。

Qin氏、プロジェクトマネージャー、Colorful

関連製品