サクセスストーリー

苛酷な条件下での自動テスト

-40°Cから+85°Cの温度範囲でタッチスクリーンの品質をチェックすることは、ロボットに非常に厳しい要求を課します。ストーブリの6軸ロボットは、今回初めて、保護カバーを使わずにこの課題に取り組みました。

ユーザーのメリット

  • タッチスクリーンの高効率テスト
  • 品質保証を次のレベルに引き上げる
  • 追加のロボット保護カバーは不要
  • テスト結果を見やすく表示
  • 費用対効果と柔軟性の向上

タスク

恒温槽内のタッチスクリーンの品質チェック

ソリューション

この革新的なテストセルは、基本的に高性能な環境チャンバーで構成されており、ストーブリTX60LロボットのHE(湿度環境)バージョンは、さまざまな操作指を装備し、タッチスクリーンの触覚操作をシミュレートします。 テストセルとそのコンポーネントは、Kübrich社の独自のActereソフトウェアによって制御されます。

高精度、優れたダイナミクス、そして何よりも熱への耐性が、このロボットを選択する際の重要な基準でした。「ストーブリのロボットを環境槽試験システムに長年組み込んできましたが、この用途では実行可能な代替案はありませんでした」と、エンジニアリング会社のCEOであるクリスチャン・キューブリッヒは説明します。「独自の駆動技術を備えたストーブリのロボットだけが、-40度から+85度、湿度95%までの条件下で保護カバーなしで作業できるからです 。そして、それこそがまさに私たちがここで必要としていたものだったのです」
このテストは、定義されたサイクルで変化する気候条件の下で、最大6つの異なるディスプレイタイプに対して異なる基準で実施することができます。

ユーザーの使用状況

また、柔軟なシステムコントローラにより、シングルフィンガーまたはマルチフィンガー操作で個々のディスプレイに対して異なるテストプログラムを実行することもできます。画面上の特定の位置を頻繁に押したり、ドラッグやスワイプの動き、汗をかいたり、手袋を着用しているケースなどをシミュレーションします。

さまざまな熱条件と電源電圧でディスプレイごとに50の異なるテストパラメータを使用すると、チェックはすぐに合計され、平均で数千になります。結果は、Kübrich社が開発した評価ソフトウェアによって記録され、ユーザーフレンドリーな形式で表示されます。

この先駆的なシステムは、ディスプレイテストの新たな基準を打ち立てます。ストーブリのロボットは、保護カバーなしで過酷な気候条件下でも確実に動作し、品質保証を新たなレベルの手頃な価格と柔軟性に引き上げると同時に、測定公差を最適化するという、この 非常に効率的なコンセプトの実現を促進しました。